ZCD01-D35
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/zcd01.prj},{NB=ZCD01-D35},{CODE=ZCD01},{TYPE=jigouanzhuangzujiandizuo},{MAT=A6061},{SUR=yangjiyanghau},{FJ=neiliujiao},{D=35},{DTOL=+0.10/+0.05},{A=75},{B=65},{H=65},{C=60},{E=48},{F=22},{G=33},{J=40},{K=15},{W=52.0},{P=3},{P1=1},{S=3},{Q=8},{V=8},{M=M6},{MPOOL=6},{DD=12},{DD1=6.5},{DD2=9},{DD3=5},{HH=15},{HH1=8},{X=28},{X1=40},{LINK=Web xxx},{R=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZCD01 - 机构安装组件
明细表
ZCD01-D35
CODE
代码
ZCD01
TYPE
类型
机构安装组件底座
MAT
材质
A6061
SUR
表面处理
阳极氧化
FJ
附件
内六角圆柱头螺钉(2个)
D
35
35
mm
DTOL
D公差
+0.10/+0.05
+0.10/+0.05
mm
A
75
75
mm
B
65
65
mm
H
65
65
mm
C
60
60
mm
E
48
48
mm
F
22
22
mm
G
33
33
mm
J
40
40
mm
K
15
15
mm
W
W(无马达、齿轮头)
52.0
52.0
mm
P
3
mm
P1
1
mm
S
3
mm
Q
8
mm
V
8
8
mm
M
M6
M6
mm
DD
d
12
12
mm
DD1
d1
6.5
6.5
mm
DD2
d2
9
9
mm
DD3
∮d3
5
mm
HH
h
15
15
mm
HH1
h1
8
mm
X
28
28
mm
X1
40
40
mm
LINK
网址
网站连接
R
2
2
mm