ZPC02-80-D400-T16-R10-S20-P46-d3-M4
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/zpc01_12.prj},{NB=ZPC02-80-D400-T16-R10-S20-P46-d3-M4},{CODE=ZPC02},{TYPE=six stations},{AD=DF flange type},{MAT=A6061},{SUR=Sandblast oxidation},{AS=80},{D=400},{T=16},{R=10},{S=20},{P=46},{DD=3},{M=4},{HDD=N/A},{HD=0},{G=0},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZPC01_12 - 转盘 六工位
明细表
ZPC02-80-D400-T16-R10-S20-P46-d3-M4
CODE
代码
ZPC02
ZPC02
TYPE
类型
六工位
AD
适用分割器
DF凸缘型
DF凸缘型
MAT
材质
A6061
A6061
SUR
表面处理
喷砂氧化
喷砂氧化
AS
适用分割器轴间距
80
110
140
140A
180
80
110
140
140A
180
D
400
450
500
550
400
450
500
550
mm
T
16
20
16
20
mm
R
mm
Enter value for R
mm
cm
inch
ft
確定
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
確定
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
DD
d
3
4
5
6
3
4
5
6
mm
M
4
5
6
8
4
5
6
8
mm
DFF
Df(H8)
45
45
mm
DFFTOL
Df (公差)
+0.039/0
+0.039/0
mm
DSS
Ds
65
65
mm
DD1
d1
8.5
8.5
mm
DD2
d2
14
14
mm
HH
h
8
8
mm
SMC
分割器匹配代码
ZLF07
ZLF07
HDD
增加工位镂空孔
N/A(无加工)
HD(增加工位镂空孔)
N/A(无加工)
HD(增加工位镂空孔)
HD
0
0
G
0
0
LINK
网站链接
网站