ZPD52-110-D600
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/zpd51_62.prj},{NB=ZPD52-110-D600},{CODE=ZPD52},{TYPE=eight stations},{FGQ=DF flange type},{MAT=A6061},{SUR=sandblasting oxidation},{ZJJ=110},{D=600},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZPD51_62 - 分体式转盘, 八工位
明细表
ZPD52-110-D600
CODE
代码
ZPD52
ZPD52
TYPE
类型
八工位
FGQ
适用分割器
DF凸缘型
DF凸缘型
MAT
材质
A6061
A6061
SUR
表面处理
喷砂氧化
喷砂氧化
ZJJ
适用分割器轴间距
110
140
140A
110
140
140A
D
600
700
600
700
mm
T
16
mm
P
260
mm
D1
60
60
mm
D1TOL
0.046/0
0.046/0
mm
D2
121
121
mm
D3
80
mm
PPCCDD
p.c.d
90
90
mm
PCD
P.C.D
300
mm
DD1
d1
12.5
12.5
mm
DD2
d2
19
19
mm
HH
h
12
12
mm
PPDM
分割器匹配代码
ZLF09
ZLF09
LINK
网站
网址