SHT22-D30-L37-M8-B7-F7
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sht21_27.prj},{NB=SHT22-D30-L37-M8-B7-F7},{CODE=SHT22},{TYPE=yddzdlscyddnlw},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=3-5},{D=30},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=37},{LPOOL=[$L1POOL.:1500/$LMIN.]},{MPOOL=8,10,12,16,20,24},{M=8},{B=7},{BPOOL=[$BMIN.:95/1]},{F=7},{FPOOL=7},{D1=28},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZSC=0},{SC=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 44
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SHT21_27 - 导向轴·一端帯止动螺丝槽一端带内螺纹型
明细表
SHT22-D30-L37-M8-B7-F7
CODE
代码
SHT22
SHT22
TYPE
类型
一端带止动螺丝槽一端带内螺纹型
COM
D公差等级
g6
MAT
材质
SUJ2
SUJ2
HEA
热处理
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC56~
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC56~
SUR
表面处理
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
D
30
30
mm
DTOL
D公差数值
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
M
8
10
12
16
20
24
8
10
12
16
20
24
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
F
7
7
mm
D1
28
28
mm
C
0.5
0.5
mm
ZZLC
变更L尺寸公差
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
ZZSC
增加1个扳手槽
N/A(不做加工)
SC(增加1个扳手槽)
N/A(不做加工)
SC(增加1个扳手槽)
SC
0.000
0.000
mm
ZZEC
增加1个平面
N/A(不做加工)
EC(增加1个平面)
N/A(不做加工)
EC(增加1个平面)
EC
0.000
0.000
mm
K
0.000
0.000
mm
LINK
网址
网站连接