RBJ52-S8-L20-M3-N3-G2-H2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rbj51_56.prj},{NB=RBJ52-S8-L20-M3-N3-G2-H2},{CODE=RBJ52},{TYPE1=Step type},{TYPE2=Both ends of the thread type},{TYPE3=Step-specified type},{MAT1=Q235},{MAT2=SS400},{SUR=Black Coating},{S=8},{L=20},{M=3},{N=3},{G=2},{H=2},{LC=N/A},{MC=N/A},{MC1=4.5},{NC=N/A},{NC1=4.5},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{MCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{NCPOOL='N/A','N/A','NC','NC'},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RBJ51_56 - 六角支柱·台阶型·两端外螺纹台阶指定型
明细表
RBJ52-S8-L20-M3-N3-G2-H2
CODE
代码
RBJ52
RBJ52
TYPE1
类型
台阶型
TYPE2
类型
两端外螺纹型
TYPE3
类型
台阶指定型
MAT1
材质(国际)
Q235
Q235
MAT2
材质(相当)
SS400
SS400
SUR
表面处理
发黑
发黑
S
8
10
12
13
14
17
19
24
27
30
32
8
10
12
13
14
17
19
24
27
30
32
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
LTOL
L公差等级
+0.2/-0.2
M
3.000
4.000
5.000
3.000
4.000
5.000
mm
N
3.000
4.000
5.000
3.000
4.000
5.000
mm
G
mm
Enter value for G
mm
cm
inch
ft
確定
H
mm
Enter value for H
mm
cm
inch
ft
確定
W
9.2
mm
LC
LC加工
不加工
LC(变更L尺寸公差)
不加工
LC(变更L尺寸公差)
MC
MC加工
不加工
MC(变更M螺纹部长度)
不加工
MC(变更M螺纹部长度)
MC1
mc1
4.500
4.500
mm
NC
NC加工
不加工
NC(变更N螺纹部长度)
不加工
NC(变更N螺纹部长度)
NC1
nc1
4.500
4.500
mm
LINK
网站
网址