RDL02-D30
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdl01_61_asmtab.prj},{NB=RDL02-D30},{CODE=RDL02},{TYPE=tongjing},{TYPOOL=zhengjiao},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=TAC21},{ATTA2=M5X35 6number},{STRENGTH=A2-70},{D=30},{DTOL=+0.021/0},{A=75},{B=50},{C=41},{E=25},{F=44},{G=6},{H=20},{L=35.0},{M=5},{MPOOL=M5},{K=5.5},{N1=26},{N2=40.0},{N3=20},{T=19},{W=3},{D1=8.5},{P=0.8},{L1=35},{K1=5},{S=4},{PPATH=rdl01/assem/rdl01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RDL01_61 - 支柱固定夹·分体式同径型·T形正交型
明细表
RDL02-D30
CODE
代码
RDL02
RDL02
TYPE
类型
分体式同径型
TYPOOL
类型
T形正交型
MAT
材质
SS400
SS400
SUR
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
ATTA
附件
TAC21
TAC21
ATTA2
附件
M5X35 6个
M5X35 6个
D
30
30
mm
DTOL
D公差
+0.021/0
+0.021/0
A
75
75
mm
B
50
50
mm
C
41
41
mm
E
25
25
mm
F
44
44
mm
G
6
6
mm
H
20
20
mm
L
35.0
35.0
mm
MPOOL
M
M5
K
5.5
mm
N1
26
26
mm
N2
40.0
40.0
mm
N3
20
20
mm
T
19
19
mm
W
3
3
mm
LINK
网址
网站链接