ZAX35-D6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zax35_36.prj},{NB=ZAX35-D6},{CODE=ZAX35},{TYPE=Embedded type, metal pin},{LOAD=Overload},{MAT1=S45C},{SUR1=Black},{MAT2=S45C},{SUR2=Black},{MAT3=SUS631J1},{UT=-30~80℃},{D=6},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAX35_36 - 定位柱 嵌入型
明细表
ZAX35-D6
CODE
代码
ZAX35
ZAX35
TYPE
类型
嵌入型,金属销
LOAD
负载
重载
MAT1
主体材质
S45C
S45C
SUR1
主体表面处理
发黑
发黑
MAT2
销材质
S45C
S45C
SUR2
销表面处理
发黑
发黑
MAT3
弹簧材质
SUS631J1
UT
使用环境温度
-30~80℃
D
6
8
10
12
6
8
10
12
DD
d
2.7
L
20
S
3.5
D1
8
L1
6
K
3.2
LO1
负载 min
10
N
LO2
负载 max
22
N
LINK
网站链接
网站