BLF35-D1-L5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/blf35_37.prj},{NB=BLF35-D1-L5},{CODE=BLF35},{TYPE=One end R type and one end taper angle type},{THE=+0.01/+0.005},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{D=1.0},{L=5},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLF35_37 - 直杆型正公差定位销 一端R型一端锥角型
明细表
BLF35-D1-L5
CODE
代码
BLF35
BLF35
TYPE
类型
一端R型一端锥角型
THE
公差
+0.01/+0.005
MAT1
国标材质
GCr15
GCr15
MAT2
相当材质
SUJ2
SUJ2
HRD
硬度
56HRC~
56HRC~
D
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
13.0
16.0
20.0
25.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
13.0
16.0
20.0
25.0
mm
L
5.000
6.000
8.000
10.000
5.000
6.000
8.000
10.000
mm
V1
0.4
mm
LINK
网址链接
Webxxx