BLX05-h7-D4-L8
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/blx05_h7.prj},{NB=BLX05-h7-D4-L8},{CODE=BLX05-h7},{TYPE1=One end threaded type},{TYPE2=No ventilation slot},{TOL=h7},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=40~50HRC},{D=4},{L=8},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLX05-h7 - 直杆型负公差定位销-一端内螺纹型
明细表
BLX05-h7-D4-L8
CODE
代码
BLX05-h7
TYPE1
类型
一端内螺纹型
TYPE2
类型
无通气槽
TOL
公差
h7
MAT1
材质(国际)
9Cr18Mo
MAT2
材质(相当)
SUS440C
HRD
硬度
40~50HRC
D
4
5
6
8
10
12
13
16
20
4
5
6
8
10
12
13
16
20
mm
HH7
h 公差
0/-0.012
mm
L
8
10
12
15
20
25
30
35
40
8
10
12
15
20
25
30
35
40
mm
M
2
mm
V
4
mm
V1
1.0
mm
V2
0.2
mm
LINK
网址链接
网址