BMD51-01
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bmd51.prj},{NB=BMD51-01},{CODE=BMD51},{TYPE=Diaphragm},{MAT1=Aluminum alloy},{MAT2=SUS304},{SUR=Anodizing},{SPE=01},{DIA=φ2.2},{SOU=4~7},{GLU=0.01},{VIS=1~100000},{FEE=<0.8},{RAT=<600},{WEI=230},{APP=Horn glue, grease, silica gel, glass glue, white latex, grease, epoxy glue, suitable for objects with poor fluidity; (502, anaerobic glue, UV glue, fluorescent glue are not applicable)},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BMD51 - 气动点胶阀 隔膜式
明细表
BMD51-01
CODE
代码
BMD51
TYPE
类型
隔膜式
MAT1
主体材质
铝合金
MAT2
阀芯材质
SUS304
SUR
主体表面处理
阳极氧化
SPE
规格
01
01
DIA
出胶口孔径
φ2.2
φ2.2
mm
SOU
使用气源
4~7
4~7
Kgf/cm
GLU
最小吐胶量
0.01
ml
VIS
操作黏度
1~100000
cps
FEE
进胶压力
<0.8
Mpa
RAT
操作速率
<600
min
WEI
重量
230
230
g
APP
适用胶水
喇叭胶、润滑脂、硅胶、玻璃胶、白乳胶、油脂、环氧胶,适合流动性差的物体;(502、厌氧胶、UV胶、荧胶不适用)
喇叭胶、润滑脂、硅胶、玻璃胶、白乳胶、油脂、环氧胶,适合流动性差的物体;(502、厌氧胶、UV胶、荧胶不适用)
LINK
网页链接
网页链接