WGN81-15-50
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn81.prj},{NB=WGN81-15-50},{CODE=WGN81},{TYPE=jibenxing},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=15},{CXBCL=137},{XC=50},{XCPOOL=50,100,150,200,250,300,350,400,450,500},{HCXS=liangcexiangjiaohuanchong},{SYLT=kongqi},{ZGSYYL=0.7},{ZDSYYL=0.16},{BZNYL=1.05},{GZWD=0-60},{HSSYSD=50-500},{GY=buxuyao},{AZFX=shuiping,qingxie,chuizhi},{A=4},{B=35},{C=14},{D=16.6},{E=2.0},{F=10},{G=5.5},{H=13.0},{I=0},{J=6.0},{K=11},{L=57},{MM=M4},{MM1=4},{N=11.0},{NA=17},{NN=M10*1},{NN1=10},{R=0},{S=83},{T=8.0},{W=35},{X=19},{ZZ=103},{P=M5},{P1=5.000},{PPATH=wgn81/assem/wgn81_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WGN81 - 磁耦合无杆气缸.基本型
明细表
WGN81-15-50
CODE
代码
WGN81
TYPE
类型
基本型
DZXS
动作形式
双作用
GJ
缸径
15
15
CXBCL
磁性保持力(N)
137
137
XC
行程
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
mm
HCXS
缓冲形式
两侧橡胶缓冲
SYLT
使用流体
空气
空气
ZGSYYL
最高使用压力MPa
0.7
ZDSYYL
最低使用压力MPa
0.16
0.16
BZNYL
保证耐压力MPa
1.05
GZWD
工作温度℃
0~60
HSSYSD
活塞使用速度mm/s
50~500
GY
给油
不需要
AZFX
安装方向
水平、倾斜、垂直
A
4
4
mm
B
35
35
mm
C
14
14
mm
D
16.6
16.6
mm
E
2.0
2.0
mm
F
10
10
mm
G
5.5
5.5
mm
H
13.0
13.0
mm
I
0
0
mm
J
6.0
6.0
mm
K
11
11
mm
L
57
57
mm
MM
M4
M4
N
11.0
11.0
mm
NA
17
17
mm
NN
M10*1
M10*1
R
0
0
mm
S
83
83
mm
T
8.0
8.0
mm
W
35
35
mm
X
19
19
mm
ZZ
103
103
mm
P
M5
M5
LINK
网址
网站连接