J-XYS01-D4-1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xys01_21.prj},{NB=J-XYS01-D4-1},{CODE=J-XYS01},{TYPE=External thread},{TYPE1=straight joint},{MAT=SUS316},{D=4},{MOD=1},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XYS01_21 - 精密型·橡皮管用接头·直接头
明细表
J-XYS01-D4-1
CODE
代码
J-XYS01
J-XYS01
TYPE
类型
外螺纹
TYPE1
直接头
直接头
MAT
材质
SUS316
D
外径D
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
mm
MOD
公称型号
1
2
1
2
D1
接管内径
2.5
2.5
mm
R
9.728
mm
A
8
mm
B
25.2
25.2
mm
E
5.5
5.5
F
11.0
11.0
S1
10
10
S2
11
11
L1
0.0
0.0
L2
0.0
0.0
LINK
网址链接
网址