J-XYS41-D6-1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xys41.prj},{NB=J-XYS41-D6-1},{CODE=J-XYS41},{TYPE=External thread },{TYPE1=T-joint},{MAT=SUS316},{D=6},{MOD=1},{LINK=Web Link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XYS01 - 精密型·橡皮管用接头·直接头
明细表
J-XYS41-D6-1
CODE
代码
J-XYS41
TYPE
类型
外螺纹
TYPE1
T-joint
MAT
材质
SUS316
D
外径D
6
8
10
12
6
8
10
12
mm
MOD
公称型号
1
2
1
2
D1
接管内径
4
mm
R
9.728
mm
A
8
mm
E
18.6
F
11.5
S1
11
S2
9
L1
16.9
L2
43.6
LINK
网址链接
网址链接