NHR92-1-1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/nhr92.prj},{NB=NHR92-1-1},{CODE=NHR92},{TYPE=Overall shape},{MAT=A6063},{SUR=Natural anodizing},{PRE=7Bar},{TEM=200},{FLU=air,water},{NOR=1},{NUM=1},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHR92 - 喷嘴用集成块
明细表
NHR92-1-1
CODE
代码
NHR92
TYPE
类型
整体形
MAT
材质
A6063
SUR
表面处理
本色阳极氧化
PRE
最高使用压力
7Bar
TEM
最高使用温度
200
°C
FLU
推荐流体
空气,水
NOR
接口公称型号
1
5
1
5
NUM
接口组数
1
2
1
2
R
螺纹R
R1/8
A
30
B
18
B1
9
C
18
C1
9
E
5
F
20
P
15
Q
0
DD
d
4.5
DD1
d1
8.0
HH
h
4.5
LINK
网站链接
链接