XZL01-D12-4-A
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xzl01_02.prj},{NB=XZL01-D12-4-A},{CODE=XZL01},{TYPE=X},{TMM=PBT},{TPM=XX},{MFR=POM},{D=12},{NM=4},{COL=0},{R=R1/2},{A=14.5},{H=4.0},{S=24},{L=34.6},{D1=21.3},{D2=28.0},{B=21.6},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XZL01_02 - 经济型 调速阀 标准T型
明细表
XZL01-D12-4-A
CODE
代码
XZL01
XZL01
TYPE
类型
标准T型/限出型调节接头
标准T型/限出型调节接头
TMM
主体材质
PBT
TPM
螺纹部材质
黄铜
MFR
脱离环部材质
POM
D
12
12
mm
NM
公称型号
4
4
COL
颜色
A(白色)
B(黑色)
A(白色)
B(黑色)
R
R1/2
R1/2
A
14.5
14.5
mm
H
4.0
4.0
mm
S
24
24
mm
L
34.6
34.6
D1
21.3
21.3
mm
D2
28.0
28.0
mm
B
21.6
21.6
mm
LINK
网址链接
网址