XZL36-D4-P4-2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xzl36.prj},{NB=XZL36-D4-P4-2},{CODE=XZL36},{TYPE=Nozzle type at both ends},{MAT1=PBT},{MAT2=POM},{D=4},{P=4},{VALVE=2},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XZL36 - 经济型 调速阀/两端接管型/S款
明细表
XZL36-D4-P4-2
CODE
代码
XZL36
TYPE
类型
两端接管型
MAT1
主体材质
PBT
MAT2
脱离环部
POM
D
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
mm
P
4
4
mm
VALVE
阀体类型
2(二通阀)
3(三通阀)
2(二通阀)
3(三通阀)
H
18
mm
L1
41
mm
L2
47.6
mm
L3
23.8
mm
L4
23.8
mm
L5
16.5
mm
L6
3.5
mm
C
15.8
mm
C1
15.8
mm
EFF1
有效截面积 二通阀
3.4
mm
EFF2
有效截面积 三通阀
1.2
mm
WEI
重量
15
g
LINK
网址链接
网址链接