XZM02-01
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xzm02.prj},{NB=XZM02-01},{CODE=XZM02},{TYPE1=Fine and small},{TYPE2=Internal thread connection},{SUB=SUS316},{HAN=aluminium alloy},{RET=SUS304},{SEAL=PTEE},{NOM=01},{A=4},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XZM02 - 经济型全不锈钢针阀/精小型
明细表
XZM02-01
CODE
代码
XZM02
TYPE1
类型
精小型
TYPE2
类型
内螺纹连接
SUB
主体材质
SUS316
HAN
手柄材质
铝合金
RET
固定螺母材质
SUS304
SEAL
密封材质
PTEE
NOM
公称型号
01
02
03
04
01
02
03
04
R
Rc1/8
mm
D
17
mm
L
46
mm
HH
h
10
mm
H
h
52.5
mm
A
4
mm
S
17
mm
W
φ35
mm
MOU
安装孔尺寸
14.0
mm
MAX
最大闭合厚度
4
mm
LINK
网址链接
网址链接