LMA01-d5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lma01.prj},{NB=LMA01-d5},{CODE=LMA01},{TYPE=stopper},{MAT=SUS304},{DD=5},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LMA01 - 止动片 直柱型直线轴承用
明细表
LMA01-d5
CODE
代码
LMA01
TYPE
类型
止动片
MAT
材质
SUS304
DD
d
5
6
8
10
12
13
16
20
25
30
5
6
8
10
12
13
16
20
25
30
D1
9.6
L
14
H
13
B
12.0
TT
t
1.0
DD1
d1
3.4
K
6
G
9
D
10
F
11.50
E
3.50
WEI
重量 (g)
1.0
LINK
网站链接
网址