IAC11-H6-L40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/iac11_12.prj},{NB=IAC11-H6-L40},{CODE=IAC11},{TYPE=ZuJian},{ACC=putongji},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Dan},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS440C},{H=6},{L=40},{LINK=webxxx},{PPATH=iac11_12/../../../../yiheda/yhd_fa/e3/iac11_12/assem/iac11_12_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAC11_12 - 微型直线导轨
明细表
IAC11-H6-L40
CODE
代码
IAC11
IAC11
TYPE
类型
组件
ACC
精度等级
普通级
HKFS
滑块固定方式
上锁式
HKSL
滑块数量
单滑块
单滑块
DGGDFS
导轨固定方式
上锁式
MAT1
滑轨材质
SUS440C
MAT2
滑块材质
SUS440C
H
6
8
10
13
16
6
8
10
13
16
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
H1
1.5
mm
F
3.5
mm
W
12
mm
B
8
mm
C
0
mm
L1
16.0
mm
L2
9.6
mm
M
2
V
1.5
mm
WR
5
mm
HR
3.6
mm
D
3.6
mm
DD
d
2.4
mm
HH
h
0.8
mm
P
15
mm
CD
C(动)基本额定负载(KN)
0.38
COO
C(静)基本额定负载(KN)
0.54
MR
容许静力矩MR
1.46
N*m
MP
容许静力矩MP
0.81
N*m
MY
容许静力矩MY
0.81
N*m
HK
滑块(KG)
0.030
kg
HG
滑轨(KG/M)
0.12
N
3
E
5.00
mm
LINK
网址链接
网页链接
WEB
https://www.yhdfa.com/product/E/E03/IAC11-12?productModel=IAC11-H6-L40
https://www.yhdfa.com/product/E/E03/IAC11-12?productModel=IAC11-H6-L40