BKT52-D10-H13-L23-S10-F10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bkt51_56.prj},{NB=BKT52-D10-H13-L23-S10-F10},{CODE=BKT52},{TYPE=luosx},{MAT=S45C},{SUR=wdjdn},{FJ=dangquan1g},{D=10},{H=13},{L=23},{S=10},{F=10},{T=3},{B=5.0},{M=M10},{MM0=10},{MM=1.15},{MMTOL=+0.14/0},{DD=9.6},{DDTOL=0/-0.09},{DSS=12},{SYZC=6800},{SHAPE=Exing},{JIS=TBP12-7},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BKT51_56 - 轴承止动销·带挡圈槽型·螺栓型
明细表
BKT52-D10-H13-L23-S10-F10
CODE
代码
BKT52
BKT52
TYPE
类型
螺栓型
MAT
材质
S45C
S45C
SUR
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
FJ
附件
挡圈1个(SUS304)
D
最小单位1
10
10
mm
H
13
13
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
確定
F
mm
T
3
3
mm
B
5.0
5.0
mm
M
M10
M10
MM
(粗牙螺纹)
1.15
1.15
mm
MMTOL
+0.14/0
+0.14/0
DD
内径
9.6
9.6
mm
DDTOL
0/-0.09
0/-0.09
DSS
Ds
12
12
mm
SYZC
适用轴承
6800
6800
SHAPE
形状
E型
E型
JIS
JIS公称尺寸
TBP12-7
TBP12-7
LINK
网址
网站连接