??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BNC06 - 杆端关节轴承·内螺纹·外圈滑动表面带保护层
明细表
BNC06-PHS5-R
CODE
代码
BNC06
TYPE
类型
内螺纹,外圈滑动表面带保护层,注油式
MAT1
杆端材质
碳钢
SUR1
杆端表面处理
镀环保白锌
MAT2
衬垫材质
MAT3
内圈材质
轴承钢
HT
内圈热处理
淬火
GG
轴承规格
TRD
螺纹旋向
DD
d
5 mm
B
8 mm
DDKK
dk
7.7 mm
C1
C1 (max)
6.00 mm
DD2
d2
16 mm
G
G (6H)
M5*0.8
HH1
h1
27 mm
L3
14 mm
L4
35 mm
L5
4.0 mm
W
9 mm
DD4
d4
9.0 mm
DD5
d5
11 mm
R1
0.3 mm
AA
a°≈
13
RL
静态径向载荷容量
5.59 KN
WEI
重量
0.0165 kg
LINK
网站链接
网站链接