??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BPY01_32 - 包胶凸轮轴承随动器.圆柱型/球面型
明细表
BPY12-d5-D13-PP
CODE
代码
TYPE1
类型
TYPE
类型
MAT
材质(衬层)
聚氨酯
MAT1
材质(随动器)
CCYD
衬层硬度
HJHD
使用环境温度
80℃
FJ
附件
六角螺帽 mm
DD
d
mm
DDTOL
d公差
0/-0.012
D
mm
MFQ
密封圈
M
M5*0.8 mm
B
9 mm
B1
10.0 mm
L
23 mm
DD1
d1
0 mm
V
7.5 mm
V1
0 mm
H
3 mm
RXFZ
容许负载(N)
68 N
RXZS
容许转速
rpm
LINK
网址
网站连接