E-ELJ02-25-20
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/e-elj02.prj},{NB=E-ELJ02-25-20},{CODE=E-ELJ02},{TYPE=dovetail groove type},{DRI=α Axis},{MAT=Aluminum Alloy},{SUR=Black Anodic Oxidation},{GG=25},{HOC=20},{ZXDQL=0.1°},{DD=4},{LINK=Website Link},{PPATH=e-elj02/assem/e-elj02_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-ELJ02 - 经济型测角手动位移台·燕尾槽式·α轴·精车型
明细表
E-ELJ02-25-20
CODE
代码
E-ELJ02
TYPE
类型
燕尾槽式
DRI
传动方向
α 轴
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
GG
规格
25
40
50
60
80
25
40
50
60
80
HOC
中心高度
20
35
20
35
mm
PLA
台面尺寸 W*W
25*25
AOM
移动量
+15°/-15°
°
AOM1
转动手柄一圈的移动量
2.0°
°
ZXDQL
标尺刻度最小读取量
0.1°
°
D
20
mm
E
20
mm
H
15
mm
F
0
mm
W1
8.6
mm
W2
16.5
mm
M
M2*3
MAA
Ma
MBB
Mb
M2
DD
d
4
mm
HH
h
3
mm
HH1
h1
1
mm
LOAD
Load
2
kfg
MAI
主体重量
0.04
kg
LINK
网站链接
网站链接