EJP01-60
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejp01.prj},{NB=EJP01-60},{CODE=EJP01},{TYPE=Rack and pinion driven},{DRI=XY-Axis},{MAT=Aluminum Close Gold},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=60},{TAB=40x60},{STR=+21/-21},{RUL=0.1},{MOB=30},{KNOB=18},{LOAD=3.5},{BOD=0.51},{LINK=webxxx},{PPATH=../ejp01/assem/ejp01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJP01 - 燕尾槽式手动位移台
明细表
EJP01-60
CODE
代码
EJP01
TYPE
类型
齿轮齿条驱动型
DRI
转动方向
XY轴
MAT
主体
铝合金
MAT1
齿条
黄铜
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
60
60
TAB
台面尺寸
40x60
40x60
mm
STR
行程
+21/-21
+21/-21
mm
RUL
标尺刻度最小读取量
0.1
mm
MOB
移动精度(直线度)
30
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
18
mm
LOAD
载重
3.5
3.5
BOD
主体重量
0.51
0.51
LINK
网址
网站