DFD01-D92-d19-e19
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dfd01.prj},{NB=DFD01-D92-d19-e19},{CODE=DFD01},{TYPE=luodinggudingxing},{MAT=S45C},{MAT1=luhejinyazhu},{MAT2=gang},{FJ=neiluijiaojindingluoding},{D=92},{DD=19},{DDPOOL=19,20,22,24,25,28,30,32},{EE=19},{L=72},{L1=87.4},{V=23},{V1=40.0},{D1=77},{D2=48},{D3=51.0},{W=14.4},{NJ=386},{ZS=200},{ZL=1700},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DFD01 - 链条型联轴器.螺钉固定型
明细表
DFD01-D92-d19-e19
CODE
代码
DFD01
TYPE
类型
螺钉固定型
MAT
主体材质
S45C
MAT1
壳体材质
铝合金压铸
MAT2
链条材质
钢
mm
FJ
附件
内六角紧定螺钉
D
92
92
mm
DD
d
19
20
22
24
25
28
30
32
19
20
22
24
25
28
30
32
DDTOL
d公差
+0.022/-0.022
EE
e
19
20
22
24
25
28
30
32
19
20
22
24
25
28
30
32
mm
EETOL
etol
+0.022/-0.022
JC
D轴孔键槽 bxt
6x2.8
6x2.8
JC1
E轴孔键槽 bxt
6x2.8
6x2.8
M
D轴孔 固定螺钉M
6
6
mm
M1
E轴孔 固定螺钉M
6
6
mm
L
72
72
mm
L1
L
87.4
87.4
mm
V
V(氟橡胶)
23
23
mm
V1
40.0
40.0
mm
D1
77
77
mm
D2
48
48
mm
D3
51.0
51.0
mm
W
W(无)
14.4
14.4
mm
NJ
50rpm以下的容许传递扭矩(N-m)
386
386
ZS
最高转速(r/min)
200
200
ZL
重量(g)
1700
1700
LINK
网址
网站连接