ENK36-D48-d10-L110-X7-Y7-Z4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/enk36_37.prj},{NB=ENK36-D48-d10-L110-X7-Y7-Z4},{CODE=ENK36},{TYPE=Ribbed groove straight column type / round hole + screw hole type},{MAT1=A6061},{MAT2=Polyurethane (Natural)},{D=48},{DD=10},{N=-},{L=110},{X=7},{Y=7},{Z=4},{T=10},{LINK=website link},{PPATH=enk36_37/assem/enk36_37_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ENK36_37 - 聚氨酯平皮带用滑轮 L=110~500 带肋槽直柱型
明细表
ENK36-D48-d10-L110-X7-Y7-Z4
CODE
代码
ENK36
ENK37
ENK36
ENK37
TYPE
类型
带肋槽直柱型/圆孔+螺孔型
带肋槽直柱型/键槽孔+螺孔型
带肋槽直柱型/圆孔+螺孔型
带肋槽直柱型/键槽孔+螺孔型
MAT1
芯材材质
A6061
MAT2
衬层材质
聚氨酯 (自然色)
HRD
衬层硬度
肖氏 A90
D
48
58
78
48
58
78
DD
d h9
10
15
10
15
N
N h9
-
-
TOL1
N 公差
-
L
L (最小单位10)
X
X (最小单位 1)
Y
Y (最小单位 1)
Z
Z (最小单位 1)
T
T (聚氨酯厚度)
10
K
K (键槽长度)
0
DD1
d1
20
D1
22
M
M3
BB
b
0
TOL2
b 公差
-
TT
t
0.0
TOL3
t 公差
-
LINK
网页链接
网页链接