PLB30 -B
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/plb30.prj},{NB=PLB30 -B},{CODE=PLB30 },{TYPE=Standard},{MAT3=SK4},{MAT2=C5191},{MAT1=qin gang},{SUR=Gold Plating},{OPT=B},{OPYPOOL=B,D,F},{TONS=PRB30},{MIN=0.65},{MAX=50±20%},{TBS=1.5},{STR=40±20%},{TAT=0.5},{CON=200},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLB30 - 探针·标准型·最小安装中心距0.65mm
明细表
PLB30 -B
CODE
代码
PLB30
mm
TYPE
类型
标准型
mm
MAT3
针轴
SK4
mm
MAT2
内管
磷青铜
mm
MAT1
弹簧
琴钢线
mm
SUR
表面处理
镀金
mm
OPT
针轴形状
B
D
F
B
D
F
mm
TONS
可选针套
PRB30
mm
MIN
最小安装距离(mm)
0.65
mm
MAX
最大弹力
50±20%
TBS
最大行程
1.5
mm
STR
2/3行程弹力
40±20%
mm
TAT
额定电流
0.5
A
CON
接触阻值
200
mΩ
LINK
网址
网站连接