??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNPA038 - 双头探针 IC测试用 38系列·最小安装中心距19.7mil/0.5mm·最大行程1.1mm
明细表
PNPA038-B-B
CODE
代码
PNPA038
TYPE
类型
IC测试用 38系列
MAT1
针轴材质
铍铜
MAT2
内管材质
磷青铜
MAT3
弹簧材质
琴钢线
SUR
表面处理
镀金
NSSL
L(左端针轴形状)
NSSR
R(右端针轴形状)
DIS
安装距离(min.)
19.7mil/0.5mm
STROKE
行程
1.1mm(0.65mm)
SPP
2/3弹簧压力
30±9 gf
ELE
额定电流
3 A
RES
接触电阻
100
FRE
更换参考使用次数
200000
BW
频宽
8.1GHz@-1dB
LINK
网址
网页链接