PPE50-A1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/ppe50.prj},{NB=PPE50-A1},{CODE=PPE50},{TYPE=Standard type for ICT testing},{MAT1=Beryllium copper},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{OPT=PRE50},{SHAPE=A1},{DIS=50mil/1.27mm},{STROKE=6.4mm(4.3mm)},{FORCE=150},{ELE=3},{RES=60},{FRE=200000},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PPE50 - 探针-ICT测试用 标准型·最小安装中心距50mil/1.27mm·最大行程6.4mm
明细表
PPE50-A1
CODE
代码
PPE50
TYPE
类型
ICT测试用标准型
MAT1
针轴材质
铍铜
MAT2
内管材质
磷青铜
MAT3
弹簧材质
琴钢线
SUR
表面处理
镀金
OPT
可选针套
PRE50
SHAPE
针轴前端形状
A1
B
H
U1
A1
B
H
U1
DIS
安装距离(min.)
50mil/1.27mm
STROKE
行程
6.4mm(4.3mm)
FORCE
2/3弹簧压力
150
gf
ELE
额定电流
3
A
RES
接触电阻
60
mΩ
FRE
更换参考使用次数
200000
LINK
网址
网页链接