WSA05-25-L-90
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
K1-液压油缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/k1/wsa05.prj},{NB=WSA05-25-L-90},{CODE=WSA05},{TYPE=Flanged oil circuit board},{CBM=carbon steel},{MOA=Compound type},{UF=Filtered standard hydraulic oil},{BORE=25},{CD=L},{AOTC=90},{MPR=100},{UPR=10~70},{LINK=weblink}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSA05 - 转角油缸/法兰型油路板
明细表
WSA05-25-L-90
CODE
代码
WSA05
TYPE
类型
法兰型油路板
CBM
缸体材质
碳钢
MOA
作用方式
复动式
UF
使用流体
已滤清之标准液压油
BORE
Bore
25
32
40
50
63
25
32
40
50
63
CD
转角方向
L(逆时针左转)
R(顺时针右转)
N(0°不旋转)
L(逆时针左转)
R(顺时针右转)
N(0°不旋转)
AOTC
转角角度
90
60
45
90
60
45
°
PRD
活塞杆径
φ18
CT
转角行程
11.5
mm
PTS
压紧行程
13
mm
TCF
理论夹持力
166
70kgf/cm²
MPR
最大耐压力
100
kg/cm²
UPR
使用压力范围
10~70
kg/cm²
A1
104
mm
A2
127
mm
B
76
mm
C
22
mm
D1
16
mm
D2
27
mm
E1
M10×1.5
E2
M14×1.5
F
10
mm
G
50
mm
V
φV
φ45
mm
VT
φVT
46
mm
J1
J
55
mm
J2
64.0
mm
K
42
mm
L
φ6.8通孔,沉孔φ10.5深6.5
mm
M
20
mm
N
28.0
mm
ST
密封圈型号
P6
LINK
网站链接
网站链接