WSA62-25-E-5-N-A
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
K1-液压油缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/k1/wsa62.prj},{NB=WSA62-25-E-5-N-A},{CODE=WSA62},{TYPE=Oil circuit plate type},{MAT1=carbon steel},{MAT2=Aluminum alloy},{UF=Filtered standard hydraulic oil},{BORE=25},{PIS=E},{ST=5},{MAG=N},{OTR=A},{STR=+1.0/-0.5},{USR=8~800},{MIL=Magnetic yellow pipeline! There are only magnets.},{UP=0.3~14},{LINK=weblink}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSA62 - 薄型油缸/方型
明细表
WSA62-25-E-5-N-A
CODE
代码
WSA62
TYPE
类型
油路板型
MAT1
无磁石材质
碳钢
MAT2
带磁石材质
铝合金
UF
使用流体
已滤清之标准液压油
BORE
缸径
25
32
40
50
63
80
100
125
25
32
40
50
63
80
100
125
mm
PIS
活塞杆形状选择
E(内螺纹)
F(外螺纹)
H(工槽)
T(T槽)
E(内螺纹)
F(外螺纹)
H(工槽)
T(T槽)
ST
行程ST
mm
Enter value for ST
行程ST
mm
cm
inch
ft
確定
MAG
磁石
N(无磁石)
Y(带磁石)
N(无磁石)
Y(带磁石)
OTR
使用温度范围
A(-10~80)
B(-10~160)
A(-10~80)
B(-10~160)
°C
STR
行程公差
+1.0/-0.5
mm
USR
使用速度范围
8~800
mm/sec
MIL
磁感应线
磁黄管线!仅带磁石有。
UP
使用压力
0.3~14
Mpa
D
φD
14
mm
B
45
mm
C
C*
8
mm
E
50
mm
F
36
mm
K
9
mm
K1
5.6
mm
L
10
mm
SL
15
mm
S
17
mm
R
φ10,底孔φ2.5
J
M10×1.5
HJ
15
mm
JE
M12×1.25
HL
20
mm
JW
9
mm
W
10
mm
LINK
网站链接
网站链接