CHC41-D30-MA
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/chc41.prj},{NB=CHC41-D30-MA},{CODE=CHC41},{TYPE=door pulley round},{MAT=SUS304},{SUR=-},{BRA=-},{CODE1=MA},{MAT1=POM},{COL=white},{BEA=single ball},{D=30},{H=30},{F=10},{A=68},{B=10},{C=57},{D1=26},{DD=4},{W=14},{W1=5},{TT=1.5},{LOAD=30},{WEI=0.027},{LINK=webxxx},{PPATH=chc41/assem/chc41_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CHC41 - 门滑轮 圆型 中轻载型
明细表
CHC41-D30-MA
CODE
代码
CHC41
TYPE
类型
门滑轮 圆型
MAT
支架材质
SUS304
SUR
支架表面处理
-
BRA
支架刹车形式
-
CODE1
轮部代号
MA
MAT1
轮部材质
POM
COL
轮部颜色
白色
BEA
轮部轴承
单滚珠
D
30
30
mm
H
30
30
mm
F
10
mm
A
68
68
mm
B
10
mm
C
57
57
mm
D1
26
26
mm
DD
d
4
mm
W
14
mm
W1
5
mm
TT
t
1.5
mm
LOAD
容许载荷(kg)
30
30
kg
WEI
参考重量(kg)
0.027
0.027
kg
LINK
网址
网站链接