ADN31-G408-K14-135
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
40系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/40series/adn31-g408-k14-135.prj},{NB=ADN31-G408-K14-135},{CODE=ADN31-G408-K14-135},{TYPE=130°In-slot connector},{MAT=SUS304},{SUR=Single side brushed},{WEI=44.3},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ADN31-G408-K14-135 - 专用配件 连接部分 国标40系列 135°槽内连接件
明细表
ADN31-G408-K14-135
CODE
代码
ADN31-G408-K14-135
TYPE
类型
130°槽内连接件
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
单面拉丝
WEI
重量(g)
44.3
g/pcs
LINK
网址
网站链接