您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
40系列
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
Powered by
CAD模型選擇
30_40_AVH51 - 机械防护栏30/40系列配件·推拉门定位块
20.06.2024
30_40AVB01 - 机械防护栏30/40系列配件·防护栏高强度角座
20.06.2024
30_40AVB23 - 机械防护栏30/40系列配件·连接件
20.06.2024
30_40AVD01 - 机械防护栏30/40系列配件·铝塑复合板
20.06.2024
30_40AVD21 - 机械防护栏30/40系列配件·铁丝网
20.06.2024
30_40AVD82_83_86_87 - 机械防护栏30/40系列配件·有机玻璃
20.06.2024
30_40AVF01 - 机械防护栏30/40系列配件·挡停件
20.06.2024
30_40AVF31 - 机械防护栏30/40系列配件·滑动功能件
20.06.2024
30_40AVF52 - 机械防护栏30/40系列配件·摩擦条
20.06.2024
30_40AVH02 - 机械防护栏30/40系列配件·推拉门缓冲块
20.06.2024
30_40AVJ02 - 机械防护栏30/40系列配件·锁卡槽
20.06.2024
30_40AVL31 - 机械防护栏30/40系列配件·不锈钢门扣
20.06.2024
30_40AVL46_47-P - 机械防护栏30/40系列配件·推拉门带锁拉手
20.06.2024
30_40AVL46_47-W - 机械防护栏30/40系列配件·推拉门拉手
20.06.2024
30_40AVR26_27 - 机械防护栏30/40系列配件·围栏支脚
20.06.2024
30_40AVT27 - 机械防护栏30/40系列配件·地面支脚
20.06.2024
30_40AVT47 - 机械防护栏30/40系列配件·地面固定件
20.06.2024
40_ABB11-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·压铸角座
20.06.2024
40_ABB11-G408-dummy - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·压铸角座
20.06.2024
40_ACC31-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·型材连接板
20.06.2024
40_ACF01_26-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·脚轮脚杯连接板
20.06.2024
40_ADB22-408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·弹性扣件
20.06.2024
40_ADJ42-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·内置连接件
20.06.2024
40_ADL21-G408 - 国标40系列型材用配件·一字连接件
20.06.2024
40_ADM01-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·高强度角槽连接件
20.06.2024
40_ADN31-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·槽内连接件
20.06.2024
40_ADQ21_31-408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·压铸角槽连接件
20.06.2024
40_ADQ21_31-G408 - 国标40系列型材用配件·压铸角槽连接件
20.06.2024
40_ADW48-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·三维连接件
20.06.2024
40_AGB06 - 国标40系列铝合金型材
20.06.2024
40_AHC21_23-408 - 欧洲标准宽度8.2 40系列型材配件-T型螺母
20.06.2024
40_AHC21_23-G408 - 国标40系列型材用配件·T型螺母
20.06.2024
40_AHG21-4010 - 欧标40系列 专用配件 菱型螺母
20.06.2024
40_AHG21-408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·菱形螺母
20.06.2024
40_AHK21-408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·弹珠螺母
20.06.2024
40_AHK31-408 - 专用配件 紧固部分 40系列槽宽8.2 不锈钢弹珠螺母
20.06.2024
40_AHL21-4010 - 欧40系列 专用配件 弹片螺母
20.06.2024
40_AHL21-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·弹片螺母
20.06.2024
40_AHN21_23-G408 - 国标40系列型材用配件·滑块螺母
20.06.2024
40_AIC21-G408 - 国标40系列型材用配件·T型螺栓
20.06.2024
40_AMH01_61-408a - 欧洲标准宽度8.2系列型材40附件 - 后座安装面板
20.06.2024
40_AMH01-408 - 专用配件 封板部分 40系列槽宽8.2 平光氧化
20.06.2024
40_AMH01-G408 - 国标40系列型材用配件·后装面板座
20.06.2024
40_AMH71_72-408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·后装面板压条
20.06.2024
40_AMP01-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·滑轨座
20.06.2024
40_AMV51_53-4010 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·间隔固定块
20.06.2024
40_AMV53-408 - 欧洲标准宽度8.2系列型材40配件 - 固定块间隔
20.06.2024
40_AMV53-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·间隔固定块
20.06.2024
40_AMV61-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·间隔固定块
20.06.2024
40_AOB02_05 - 型材 40系列 槽宽10.2/8.2
20.06.2024
40_ARC51_52-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·端盖
20.06.2024
40_ARD51-408 - 欧标8.2宽40系列型材配件 - 连接垫
20.06.2024
40_ATS02 - 机械防护栏40系列铝合金型材
20.06.2024
ABB11-4010-4040D - 专用配件 连接部分 40系列槽宽10.2 带端盖压铸角座
20.06.2024
ABB11-G408-4040D - 专用配件 连接部分 国标40系列 带端盖压铸角座
20.06.2024
ABB13-4010 - 专用配件 连接部分 40系列槽宽10.2 压铸角座
20.06.2024
ABB13-G408 - 专用配件 连接部分 40系列槽宽8.2 压铸角座
20.06.2024
ABC01_03-4010 - 专用配件 连接部分 40系列槽宽10.2 挤压角座
20.06.2024
ABC01_03-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·挤压角座
20.06.2024
ACC31-4010-A-4040 - 欧标40槽宽10.2系列型材用配件-连接部分/型材连接板
20.06.2024
ACC31-G408-A-4040 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件-连接部分/型材连接板
20.06.2024
ACF23_26_G408 - 专用配件 连接部分 40系列槽宽10.2 福马轮脚杯连接板
20.06.2024
ACG23_27-G408-4080_8080 - 专用配件 连接部分 40系列槽宽8.2 端面运输板
20.06.2024
ACL11-G408 - 专用配件 连接部分 40系列槽宽8.2 固定脚支座
20.06.2024
ADE11_G408 - 专用配件 连接部分 40系列槽宽10.2 135°连接件
20.06.2024
ADJ21-408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件-连接部分连接件
20.06.2024
ADJ31-4010 - 专用配件 连接部分 40系列槽宽10.2 内置连接件
20.06.2024
ADJ31-408-G408 - 专用配件 连接部分 40系列槽宽8.2 内置连接件
20.06.2024
ADK11-408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件-连接部分/连接件
20.06.2024
ADL21-408 - 专用配件 40系列 一字连接件
20.06.2024
ADL21-408D - 专用配件 连接部分 40系列槽宽8.2 一字连接件 间距指定型
20.06.2024
ADL21-G408D - 专用配件 连接部分 国标40系列 一字连接件 间距指定型
20.06.2024
ADM01_K15_ADN31_K15_135 - 槽内连接器
20.06.2024
ADN31-G408-K14-135 - 专用配件 连接部分 国标40系列 135°槽内连接件
20.06.2024
ADP21_4010_X - 专用配件 连接部分 40系列槽宽10.2斜角连接件
20.06.2024
ADU48_G408 - 40系列槽宽8.2 无槽手活动铰链/带槽手活动铰链
20.06.2024
ADW18-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件-连接部分/连接件
20.06.2024
ADW31-4010 - 欧洲标准宽度8.2系列型材40配件 - 弹性紧固件
20.06.2024
ADW31-408 - 专用配件 40系列 端面连接件
20.06.2024
ADY01-G408 - 欧标40槽宽10.2系列型材用配件-连接部分/连接件
20.06.2024
AHB21-4010-M4_M10 - 专用配件 紧固部分 40系列槽宽10.2 弹珠滑块螺母
20.06.2024
AHB21-408-M4_M8 - 专用配件 紧固部分 40系列槽宽8.2 弹珠滑块螺母
20.06.2024
AHC31-4010 - 专用配件 紧固部分 40系列槽宽10.2 不锈钢T型螺母
20.06.2024
AHC31-408 - 专用配件 紧固部分 40系列槽宽8.2 不锈钢T型螺母
20.06.2024
AHE21-G408 - 国标40系列 专用配件 方形螺母
20.06.2024
AHE31-G408-M6_M8 - 国标40槽宽8.3系列型材用配件-紧固部分/专用螺母
20.06.2024
AHI21_23_408 - 专用配件 紧固部分 40系列槽宽8.2 弹珠螺母
20.06.2024
AHJ21_23_4010 - 专用配件 紧固部分 40系列槽宽10.2 后装弹珠螺母 镀锌/镀铬
20.06.2024
AHN21_23-408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·滑块螺母
20.06.2024
AHN31-4010-M4_M10 - 专用配件 紧固部分 40系列槽宽10.2 不锈钢滑块螺母
20.06.2024
AHN31-408-M4_M8 - 专用配件 紧固部分 40系列槽宽8.2 不锈钢滑块螺母
20.06.2024
AHU21_23_4010 - 专用配件 紧固部分 40系列槽宽10.2 紧定螺母
20.06.2024
AHV21_23_4010 - 专用配件 紧固部分 40系列槽宽10.2 弹片螺母
20.06.2024
AHV21_23_G408 - 专用配件 紧固部分 40系列槽宽8.2 弹片螺母
20.06.2024
AIC21_23_4010 - 专用配件 紧固部分 40系列槽宽10.2 T形螺栓
20.06.2024
AIC21_23_408 - 专用配件 紧固部分 40系列槽宽8.2 T形螺栓
20.06.2024
AMB61-408 - 专用配件 40系列 组合胶条
20.06.2024
AMD51_52_408 - 专用配件 封板部分 40系列槽宽8.2 U形槽条
20.06.2024
amh61-4010a - 专用配件 封板部分 40系列槽宽10.2 后装面板压条
20.06.2024
AMP31-A - 专用配件 封板部分 40系列槽宽8.2 滑轨座型材/双平轮
20.06.2024
ARC01_03-4010 - 专用配件 封板部分 40系列槽宽10.2 铝合金端盖 装饰类
20.06.2024
ARC01_03-408 - 欧标8.2宽40系列型材配件 - 铝盖
20.06.2024
ARC51-52 - 专用配件 40系列塑胶端盖
20.06.2024
ARC51-52-G408 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件·三维连接端盖
20.06.2024
ARC52_53-G408-A - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件-连接部分/连接件
20.06.2024
ARG51_56-4010 - 欧标40系列型材用配件-附件部分
20.06.2024
ARK51_56-4010 - 欧标40系列型材用配件-附件部分
20.06.2024
ARK51_56-G408 - 欧标40系列型材用配件_附件部分
20.06.2024
ARL53 - 专用配件 附件部分 国标40系列 双色防撞挡边 装饰类
20.06.2024
ARL53-408 - 专用配件 附件部分 40系列槽宽8.2 双色防撞挡边 装饰类
20.06.2024
ARS51 - 专用配件 附件部分 40系列槽宽8.2 束线扣 装饰类
20.06.2024
ARS51-4010-H4.5 - 专用配件 封板部分 40系列槽宽10.2 束线扣
20.06.2024
ART61_G408 - 专用配件 附件部分 40系列槽宽8.2 门挡密封件 装饰类
20.06.2024
ARU61-G408_ARV82-2 - 专用配件 附件部分 40系列槽宽8.2 门挡密封件/门挡密封件附件 装饰类
20.06.2024
ARY92-408 - 专用配件 附件部分 30系列 工具挂件 装饰类
20.06.2024
AVD11 - 通用板材系列-有机玻璃板
20.06.2024
AVD31_61 - 机械防护栏30/40系列配件
20.06.2024
AVF31 - 专用配件 机械防护浪30/40系列 滑道型材端部扣盖
20.06.2024
AVF82 - 欧标40槽宽8.2系列型材用配件-附件部分
20.06.2024
AVK22_D4 - 机械防护栏30/40系列配件
20.06.2024
AVT05 - 机械防护栏30/40系列配件
20.06.2024
AVT27-TY - 机械防护栏30/40系列配件
20.06.2024
H40_ABB11-4010 - 欧标40槽宽10.2系列型材用配件·压铸角座
20.06.2024
H40_ACC31-4010 - 欧标40槽宽10.2系列型材用配件·型材连接板
20.06.2024
h40_ACF01_23-4010 - 欧标40槽宽10.2系列型材用配件·脚杯连接板
20.06.2024
H40_ADB31-4010 - 欧洲标准宽度10.2系列型材40配件 - 弹性紧固件
20.06.2024
H40_ADC21-4010 - 欧标40槽宽10.2系列型材用配件·挤压角座
20.06.2024
H40_ADF21-4010 - 欧标40槽宽10.2系列型材用配件·直/斜角连接件
20.06.2024
H40_ADJ42-4010 - 欧标40槽宽10.2系列型材用配件·内置连接件
20.06.2024
H40_ADQ21_31-4010 - 欧标40槽宽10.2系列型材用配件·压铸角槽连接件
20.06.2024
H40_AHC21_23-4010 - 欧标50/60系列型材用配件 - 紧固部分 - T型螺母
20.06.2024
h40_ahk22-4010 - 欧标40槽宽10.2系列型材用配件·T型螺母
20.06.2024
h40_ahl22-4010 - 欧洲标准宽度10.2 40系列型材配件-T型螺母
20.06.2024
h40_ahm22-4010 - 欧标50/60系列型材用配件 - 紧固部分 - 后装定位滑块螺母
20.06.2024
H40_AHN21_23-4010 - 欧标50/60系列型材用配件 - 紧固部分 - 滑块螺母
20.06.2024
H40_AHN22-4010 - 欧标50/60系列型材用配件 - 紧固部分 - 定位滑块螺母
20.06.2024
H40_AIL21-4010 - 欧标40槽宽10.2系列型材用配件·大头螺钉
20.06.2024
h40_AMC62-4010 - 欧标40槽宽10.2系列型材用配件·U形槽条
20.06.2024
H40_ARC51_52-4010 - 欧标40槽宽10.2系列型材用配件·端盖
20.06.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎