AOB05-2040T-L50
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/20_aob05.prj},{NB=AOB05-2040T-L50},{CODE=AOB05},{MAT=A6063-T5},{SUR=penshayanhua},{TYPE=2040T},{L=50},{LPOOL=[50:6000/0.5]},{JM=20x40},{MZ=0.93},{JMJ=338.12},{LX=1.58x10*4},{LY=4.31x10*4},{WX=1510.34},{WY=2155.15},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
20_AOB05 - 通用铝合金型材·20系列
明细表
AOB05-2040T-L50
CODE
代码
AOB05
AOB05
MAT
材质
A6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
喷砂氧化
TYPE
类型
2040T
2040T
L
最小单位1
mm
Enter value for L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
LTOL
L公差
+0.3/-0.3
mm
JM
截面尺寸
20x40
20x40
MZ
每米重量
0.93
0.93
kg/m
JMJ
截面积
338.12
338.12
mm^2
LX
lx截面惯性矩
1.58x10*4
1.58x10*4
LY
ly截面惯性矩
4.31x10*4
4.31x10*4
WX
抗弯截面模数
1510.34
1510.34
WY
抗弯截面模数
2155.15
2155.15
LINK
网址
网站链接