目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YCDA2-050Y50
YSC
执行元件
标准气缸
中型标准气缸
YCDA2中型系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ysc/cylinders/standard_cylinder/medium_bore_size_cylinder/ycda2_series/ycda2_y.prj},{NB=YCDA2-050Y50},{BORE=50},{A=60},{B=20},{C=16},{D=38},{D1=12},{MMM=18},{MMP=1.5},{R=15},{Q=38},{S=28},{A1=43},{B1=4.5},{L1=70},{D2=4},{D3=14},{CNSTYPECODE=YCDA2-050Y}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
YSC
描述
YCDA2-Y - Y型双肘节接头
明细表
YCDA2-050Y50
BORE
50
50
mm
A
60
60
mm
B
20
20
mm
C
16
16
mm
D
38
38
mm
D1
12
12
mm
MMM
18
18
mm
MMP
1.5
mm
R
15
15
mm
Q
38
38
mm
S
28
28
mm
A1
43
43
mm
B1
4.5
4.5
mm
L1
70
70
mm
D2
4
4
mm
D3
14
14
mm
CNSTYPECODE
YCDA2-050Y
YCDA2-050Y
mm