slovenčina
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Zimmer Group
Created: 15.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Zimmer Group
GS65-B
Zimmer Group
Handling technology
????
Pneumatic
Grippers for Specific Tasks
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/greifer-fuer-besondere-aufgaben/sch_gs65_1015_tbl.prj},{NB=GS65-B(001)},{ZYLBACIF=1.000},{KBIF=1.000},{D=50.000},{H=70.000},{HUBX0=3.000},{HUBX=6.000},{KBNUMMER=4.000},{ABSTREIHHUBX=5.000},{L1=0.000},{L2=56.500},{L3=70.500},{L4=16.500},{L5=11.000},{L6=14.000},{L7=18.000},{L8=35.000},{L9=19.500},{L10=11.000},{L11=6.000},{L12=33.000},{L13=42.000},{L14=0.000},{L15=3.000},{L16=6.000},{L17=6.000},{GT2=10.000},{GT3=5.500},{GT4=5.000},{GT6=6.000},{D1=50.000},{D2=5.000},{D3=4.000},{D4=2.000},{X1=12.000},{X2=18.000},{X3=6.000},{X4=6.000},{T2=8.000},{T3=1.900},{T4=2.500},{ZHZUWEISUNG=12.000},{GEWICHT=0.500},{INFORMATION=info.png},{SERIE=GS65-B},{INFOXX=https://www.zimmer-group.com/de/produkt/},{GW1=M5},{SPREIZHUB=0.000},{ABSTREIFHUB=0.000},{ZH=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
SERIE GS - O型圈安装抓手
明细表
GS65-B
INFORMATION
????
SERIE
GK15-50N_NC
GS65-B
GS65-B
SPREIZHUB
mm
Enter value for SPREIZHUB
mm
cm
inch
ft
確定
ABSTREIFHUB
0.000
5.000
0.000
5.000
mm
ZH
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
GEWICHT
Weight
0.500
0.500
kg