slovenčina
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Zimmer Group
Created: 15.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Zimmer Group
NJ6.5-E2-02
Zimmer Group
Handling technology
Sensors and Holders
Inductive sensors
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{zimmergroup/handhabungstechnik/sensoren_und_halter/induktive-sensoren/nj65-e2-02.prj},{NB=NJ6.5-E2-02},{INFORMATION=info.png},{SERIE=NJ6.5-E2-02},{INFOXX=https://www.zimmer-group.com/de/produkt/},{SERIEX=http://www.zimmer-group.de/ajax/productdetail?struktkey=%24MN-SOM-%24PLC-V-%24PG-SUH-%24SR-NJ&productkey=NJ6.5-E2-02&layout=1},{CLBZ=Induktiver Näherungsschalter},{PX=0132},{SAU=PNP},{SEL=Schließer},{BG=Ø 6.5 mm},{EIN=bündig},{BSA=1.5 mm},{V=0.000},{AB1=BES_516-371-SA_10-PU-03},{GEWICHT=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
NJ6.5-E2-02 - Inductive Proximity Switches
明细表
NJ6.5-E2-02
INFORMATION
????
SERIE
?????
NJ6.5-E2-02
GEWICHT
Weight
0.000
kg