??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4324, 4324-Black - 90 deg Pivot Bracket Assemblies - 15 Series - 90 deg Pivot Bracket w/ T-Handle
Bill of material
4324
PN
Part No.
A
4.500 Inch
B
1.500 Inch
C
3.000 Inch
D
1.500 Inch
E
3.003 Inch
F
4.128 Inch
G
0.250 Inch
H
0.220 Inch
W
Weight
1.540 lbs.