??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA Kolbenventil Außengewinde, mit RV-Ventil, Rotguss - QUICKTURN Kolbenventil AG,RG,mit RV
Stückliste
71409.104.2
PREVIEW
SA010ID04
Herstellername
ABA BEUL GmbH
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA700ID04
Armaturentyp
Rückflussverhinderer, inklusive KFR-/KRV-Ventile und Sicherheitsgruppen, Rückschlagventil
SA100ID04
Armaturenart
Sicherungs- und Ringleitungsarmaturen
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
QUICKTURN Kolbenventil mit RV (Außengewinde) Gehäusewerkstoff Rotguss
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Außengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Rotguss
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
90 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck
16 bar
SA700ID15
Voreinstellbar/Einsatz
Nein
SA700ID23
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
SA700ID30
Produktname
SA700ID32
Nennmaß
SA700ID34
Nenndruck
16
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
4 °C
INFO
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20220810
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601