피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English (United States)
AGRU 11034323307 Adaptor Female Thread NPT-thread PPR grey 32X1 - MOP 10 bar
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings for Socket Welding
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_for_socket_welding/034_1.prj},{NB=AGRU_11034323307_Adaptor Female Thread_NPT-thread_PPR grey_32X1 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11034323307},{M=11034323307},{BILDCODE=034.1},{WEIGHT=0.046},{DIMENSIONLANG=32X1\" - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Adaptor Female Thread},{EXT_BEZ_2=NPT-thread},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=32.000},{L=57.000},{L2=20.000},{DSP=43.000},{T=20.000},{SW=46.000},{NPT=1.000},{NRRILL=1.770},{KGEW=30.830},{E=10.160},{X1=1},{XX=32X1 - MOP 10 bar},{RL4=19.850}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
034.1 - Adaptor Female Thread
Bill of material
AGRU_11034323307_Adaptor Female Thread_NPT-thread_PPR grey_32X1 - MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
11034323307
11034323307
M
Article number
11034323307
11034323307
BILDCODE
Image Code
034.1
WEIGHT
Weight
0.046
0.046
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
32X1" - MOP 10 bar
32X1" - MOP 10 bar
DURCHMESSER
Dimension short
32
32
EXT_BEZ_1
Description 1
Adaptor Female Thread
EXT_BEZ_2
Description 2
NPT-thread
MATERIAL
Material
PPR grey
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
L
Dimension L
57.000
57.000
mm
L2
20.000
20.000
mm
DSP
43.000
43.000
mm
T
20.000
20.000
mm
SW
46.000
46.000
mm
NPT
1.000
1.000
NRRILL
1.770
1.770
KGEW
30.830
30.830
mm
E
Dimension E
10.160
10.160
mm