You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
HKLSXB-48
A&T-3D Gallery
zonghe
33
guagou
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/guagou/hklsxb.prj},{NB=HKLSXB-48},{CODE=HKLSXB},{LX=轻载型旋转型},{CZ=SUS304},{BMCL=滚筒抛光},{GG=48},{A=9},{A1=24.9},{H1=55},{H2=48},{H3=21.4},{H=64.5},{A2=6.5},{R=10.0},{A3=2.0},{DZ=55},{CKZL=0.037},{PDF=hklsxb.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HKLSXB - 轻载型挂钩适用小工具类·旋转型·横向固定
Bill of material
HKLSXB-48
CNSORDERNO
Bestellnummer
HKLSXB-48
HKLSXB-48
CODE
代号
HKLSXB
LX
类型
轻载型旋转型
CZ
材质
SUS304
BMCL
表面处理
滚筒抛光
GG
规格
48
48
A
9
9
mm
A1
24.9
24.9
mm
H1
55
55
mm
H2
48
48
mm
H3
21.4
21.4
mm
H
64.5
64.5
mm
A2
6.5
6.5
mm
R
10.0
10.0
mm
A3
2.0
2.0
mm
DZ
吊重
55
55
N
CKZL
参考重量
0.037
0.037
kg/pcs
PDF
hklsxb.pdf