您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
WRKJ-D13-L65
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/wrkj.prj},{NB=WRKJ-D13-L65},{CODE=WRKJ},{LX=20%~30%压缩量},{CZ=SWP-A},{YS=黑色},{D=13.000},{L=65},{DD=2.100},{L1=39.000},{THCS=9.810},{S=19.500},{F=191.200},{PDF=wrkj.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 163
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
WRKJ - 发黑型压缩圆线弹簧 外径基准型 (最大压缩量20%~30%)
Bill of material
WRKJ-D13-L65
CNSORDERNO
bestellnummer
WRKJ-D13-L65
WRKJ-D13-L65
CODE
代号
WRKJ
LX
类型
20%~30%压缩量
CZ
材质
SWP-A
YS
颜色
黑色
D
13.000
13.000
mm
L
65
65
mm
DD
d
2.100
2.100
mm
L1
压紧长度
39.000
39.000
THCS
弹簧常数
9.810
9.810
N/mm
S
19.500
19.500
mm
F
负载
191.200
191.200
N
PDF
wrkj.pdf