??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 41
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PGAXA - 弹簧柱塞 钢主体型
Bill of material
PGAXA-M16-E10
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
CZ1
主体材质
YD1
主体硬度
45#29~35HRC
BMCL1
主体表面处理
CZ2
凸销
45#
YD2
凸销硬度
57~63HPC(渗碳淬火)
BMCL2
凸销表面处理
CZ3
弹簧材质
SWP-B
KSYWD
可使用温度
-30~80℃
M
mm
E
mm
D
d
mm
L1
mm
L
mm
S
s
mm
XYZH1
min.超轻载型许用载荷
N
XYZH2
max.超轻载型许用载荷
N
XYZH3
min.轻载型许用载荷
N
XYZH4
max.轻载型许用载荷
N
XYZH5
min.重载型许用载荷
N
XYZH
max.重载型许用载荷
N
XYZH6
min.超重载型许用载荷
N
XYZH7
max.超重载型许用载荷
N
PDF
pgaxa.pdf