??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMSK - 箱式直线轴承组合式/开口型
Bill of material
LMSK-d25-L150
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
代号
LMSK
TYPE
类型
滑块 标准型
ZC
内置直线轴承
LMOPB
MAT1
滑块材质
铝合金
SUR1
滑块表面处理
阳极氧化
MAT2
导向轴材质
45#
SUR2
导向轴表面处理
镀铬
MAT3
支撑座材质
铝合金
SUR3
支撑座表面处理
本色阳极氧化
DR
内径dr
D
mm
HH1
h
mm
H
mm
E
mm
JD
θ
°
W
mm
G
mm
A
mm
B
mm
T
mm
M
mm
SS1
S1
mm
S1
J
mm
K
mm
S2
mm
C
mm
H2
h2
mm
P
0 mm
F
0.0 mm
H1
h1
0.0 mm
I
0 mm
L
长度L
C1
基本额定载荷 动载荷C
kgf
CO
基本额定载荷 静载荷Co
kgf
G1
重量 滑块
g
G2
重量 导轨
g
G3
重量
0 g
PDF
lmsk4.pdf