You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English (United States)
GA-32
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Compact Cylinders
Compact magnetic cylinders Series 31
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_compatti/cilindri_compatti_magnetici_serie_31/accessori/sondo_sferico_mod_ga_per_cilindri_mod_31_m_asmtab.prj},{NB=GA-32 (020-40)},{IDNR=},{MOD=GA-32},{PHY=20-40},{CN=10},{U=10.5},{EN=14},{ER=14},{AX=20},{CE=43},{KK=M 10x1.25},{T=15.0},{Z=6.5},{SW=17},{INFO=Infotext},{ZROT=0.0},{KNDM=10.0},{P=1.25},{PPATH=sondo_sferico_mod_ga_per_cilindri_mod_31_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. GA - Swivel ball joint
Stückliste
GA-32
IDNR
Ident number
MOD
Mod.
GA-32
GA-32
PHY
Ø cyl.
20-40
20-40
CN
Ø CN H7
10
10
mm
U
10.5
10.5
mm
EN
14
14
mm
ER
14
14
mm
AX
20
20
mm
CE
43
43
mm
KK
M 10x1.25
M 10x1.25
T
Ø T
15.0
15.0
mm
Z
6.5
6.5
°
SW
17
17
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext
ZROT
mm
값 입력 ZROT
mm
cm
inch
ft
확인