??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
carbon filter - CF 050 3/8 CA PE
Bill of material
0501200300
CODE
Code
0501200300
REF
Reference
CF 050 3/8 CA PE
C
Connection
G3/8" Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
12,5 bar
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
60 Nm
P
Weight
0,23 Kg