피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English (United States)
QA认证信息
目录: Amphenol Sine Systems
Created: 277.02.2018
目录的特殊属性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol Sine Systems
RT00128PNHEC03R
Amphenol Sine Systems
Ecomate - Circular Plastic Connectors
EcoMate RM - Rugged Metal Shielded Connectors
Powered by
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
预览
3D
2D
CAD模型选择
{amphenolsine/ecomate/ecomate_rm/rt00128pnhecxxr.prj},{NB=RT00128PNHEC03R},{PN=RT00128PNHEC03R},{DSC=Receptacle, Square Flange, 8 Position, Male, Shell Size 12, Silicone Seal, and End Cap with Reduced Diameter Individual Wire Sealing, Range 14 - 24AWG, -40°C ~ 125°C},{INFO=Link to Product Page},{INF1=https://www.amphenol-sine.com/RT00128PNHEC03R-Size-12-Male-Square-Flange-Receptacle-4-Positions-with-Silicone-O-ring-Seal-and-Endcap-Reduced-Wire-Seals-14--24AWG_p_11257.html}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol Sine Systems
Description
RT00128PNHECXXR - ECOMATE, RM, Receptacle, Size 12, 8POS, Pin, End Cap, Reduced Wired Seals
Bill of material
RT00128PNHEC03R
PN
Part no.
RT00128PNHEC03R
RT00128PNHEC03R
DSC
Description
Receptacle, Square Flange, 8 Position, Male, Shell Size 12, Silicone Seal, and End Cap with Reduced Diameter Individual Wire Sealing, Range 14 - 24AWG, -40°C ~ 125°C
Receptacle, Square Flange, 8 Position, Male, Shell Size 12, Silicone Seal, and End Cap with Reduced Diameter Individual Wire Sealing, Range 14 - 24AWG, -40°C ~ 125°C
INFO
More Product Information
Link to Product Page