피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
Flanges DN150-PN25 G GB/T 9115.3-2000
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.3-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.3-2000/pn2.5mpa/gb9115.3-2000pn2.5mpag.prj},{NB=Flanges DN150-PN25 G GB/T 9115.3-2000},{IDNR=},{DN=150},{A=168.3},{AII=159},{DD=300},{K=250},{L=26},{N=8},{M=M24},{D=211},{X=203},{Y=204},{Z=182},{W=183},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=28},{H=75},{NN=190},{NNII=190},{S=7.1},{H1=12},{R=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9115.3-2000 PN25 G - Steel pipe welding neck flanges with tongue and groove face
Bill of material
Flanges DN150-PN25 G GB/T 9115.3-2000
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
150
150
mm
A
outer dia. of steel tube;series I
168.3
168.3
mm
AII
outer dia. of steel tube;series II
159
159
mm
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
300
300
mm
K
dia. of newel
250
250
mm
L
dia. of bolt
26
26
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
bolt standard
M24
M24
D
hermetic face
211
211
mm
X
hermetic face
203
203
mm
Y
hermetic face
204
204
mm
Z
hermetic face
182
182
mm
W
hermetic face
183
183
mm
F1
hermetic face
4.5
4.5
mm
F2
hermetic face
3.5
3.5
mm
C
thickness of flanges
28
28
mm
H
height of flanges
75
75
mm
NN
neck of flanges;series I
190
190
NNII
neck of flanges;series II
190
190
mm
S
neck of flanges;when DN>600.S is confirm by user
7.1
7.1
mm
H1
neck of flanges
12
12
mm
R
neck of flanges
8
8
mm