??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Frischwasserstation mit Zirkulation, mit Wärmetauscher (Neu)
Stückliste
DT46595(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
LODLEVEL
Level of Detail
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
- Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip mit Heizwasser aus dem Pufferspeiche - Zapfleistung: 22.5l/min (WW60°C/VL70°C) - Kugelhahnanschlüsse IG1" - Trinkwasseranschluss Ventil IG 3/4" vormontiert in EPP Isolierung - elektr. fertig verdrahtet inkl. Regler vorbereitet für den Anschluss einer ModBus-Schnittstelle - Abmessungen (BxTxH): 470 x 195 x 685 mm - Gewicht ohne Wasserinhalt: 17.67 kg - max. Betriebsdruck primär: 6 bar - max. Betriebsdruck sekundär: 10 bar - Ansprechdruck Sicherheitsventil: 10 bar - Schliessdruck Sicherheitsventil: 9 bar - Betriebsspannung AC: 230 V - max. Leistungsaufnahme: 120 W - Netzfrequenz: 50/60 HZ - Absicherung (AT): 3.5 A - Schutzart IP: 40 - max. Betriebstemperatur primär: 95°C - max. Betriebstemperatur sekundär: 85°C - mit Speicherrückschichtung: nein - mit Trinkwasserzirkulation: ja - kaskadierbar: ja - Pumpentyp FRIWA primär: Pumpe 3 GenS 15-85/130 - Pumpentyp FRIWA sekundär: Pumpe Pure C15-40/130 - Zapfleist. WW 45°C bei VLprim. 55°C: 24.5 l/min - Zapfleist. WW 60°C bei VLprim. 70°C: 22.5 l/min - Trinkwasser gemäß: DIN 1988-200 - Heizungswasser gemäß: VDI 2035/SWKI BT 102-01/ÖNORM H 5195-1
V39
Ausführung